製品の公開
Hinged support rail Duo, 900-50-150XA
Hinged support rail Duo, 900-50-150XA
Hinged support rail Duo, 900-50-150XA
    HEWI

    Hinged support rail Duo, 900-50-150XA

    Google翻訳”,
    ヒンジ付きサポートレール Duo、デザイン (A)、システム 900 - 2 つの平行レール、互いに上に配置された丸いグリップレベル - フラッシュ/機能ボタン付き (E バージョン) - 左利き用バージョン - ブレーキ付きの動きで上方に折り畳むことができ、下方に折り畳むことができます - 青いボタン (波のシンボル) はトイレのフラッシュをアクティブにするために使用され、赤いボタン (ベルのシンボル) は自由に定義できる機能をトリガーするために使用されます (機能ボタンは DIN VDE 0834-1 に従って緊急呼び出しの要件を満たしていません) - 壁接続用の自由なケーブル端を備えたケーブル - フラッシュマウントボックス用の白いカバーが含まれています - 制御電圧最大 30 V = SELV、PELV、スイッチング電流最大まで。 2 A - 電気制御付きのすべての標準的な隠蔽式タンクに適しています - 突出部 700 mm、高さ 210 mm、幅 101 mm、上部レール直径 33.7 mm、下部レール直径 25 mm - 高品質のステンレス鋼製、マット研磨仕上げ - さまざまな壁システムに対応する非腐食性でテスト済みの HEWI 固定材を使用して取り付けます (別途注文)。固定箇所を密閉するためのシーリングテープが同梱されています - HEWI 固定材を使用した場合、最大 150 kg までテスト済み - 推奨最大使用者体重: 150 kg - フロアサポート 900.50.020XA および 900.50.021XA を後付けできます - 医療機器に関する CE および UKCA 規則 (EU) 2017/745 に準拠して製造されています - ÖNORM B1600/1601 および SIA 500 の要件を満たしています
    技術仕様
    • Unique ref900-50-150XA
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションHinged and stationary support rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)210
    • 幅(mm)101
    • 奥行き(mm)712
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010078
    • ETIM 名Toilet support
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード10 28 00
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars