製品を公開する
Hinged support rail Duo, 900-50-16760
Hinged support rail Duo, 900-50-16760
Hinged support rail Duo, 900-50-16760
    HEWI

    Hinged support rail Duo, 900-50-16760

    Google翻訳,
    ヒンジ付きサポートレール Duo、デザイン (B)、システム 900 - 2 つの平行レール、互いに上下に配置された丸いグリップレベル - トイレットペーパーホルダーと無線フラッシュリリース付き - 左利き用 - ブレーキ付きの動きで上方に折り畳むことができ、下方に折り畳むことができます - 青いボタン (波のシンボル) はトイレのフラッシュをアクティブにするために使用されます - 送信周波数 868.4 MHz - Geberit、Mepa、Viega、Sanit、Friatec、TECE、Grohe のワイヤレス WC フラッシュ システムに適しています - 突出部 700 mm、高さ 256 mm、幅 75 mm、上部レールの直径 33.7 mm、下部レールの直径 25 mm - 高品質のステンレス鋼製、HEWI カラー DX (ディープマットホワイト)、DC (マットブラック)、SC (マットダークグレーパールマイカ) で粉体塗装 - 一体型スチールコアとステンレススチールカバーを備えたポリアミド製の壁プレート、HEWI カラー DX (ディープマットホワイト) で粉体塗装ホワイト)、DC(マットブラック)、SC(マットダークグレーパールマイカ)の3色展開。異なる壁システムに対応する非腐食性で試験済みのHEWI固定材(別売)で取り付け可能。固定箇所を密閉するためのシーリングテープが同梱されています。HEWI固定材使用時の耐荷重は150kgまで。推奨最大使用者体重:150kg。フロアサポート900.50.02060および900.50.02160は後付け可能。医療機器に関するCEおよびUKCA規則(EU)2017/745に準拠して製造されています。ÖNORM B1600/1601およびSIA 500の要件を満たしています。
    技術仕様
    • 固有参照番号900-50-16760
    • 製品ファミリAccessibility
    • 製品グループHinged and stationary support rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-08
    • 版番号1
    • 高さ(mm)256
    • 幅(mm)75
    • 奥行き(mm)700
    関連
    • 主要素材粉体塗装
    • 副素材ステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010078
    • ETIM 名称Toilet support
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass 番号23-25 45 11 25 15
    • OmniClass タイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars