製品を公開する
Hinged support rail Mono, 900-50-215XA
Hinged support rail Mono, 900-50-215XA
Hinged support rail Mono, 900-50-215XA
Hinged support rail Mono, 900-50-215XA
    HEWI

    Hinged support rail Mono, 900-50-215XA

    Google翻訳,
    ヒンジ付きサポートレール Mono、デザイン (B)、システム 900 - 水平方向の丸型グリップレベルが 1 つ付いています - ブレーキ付きで上下に折り畳むことができます - 突出部 600 mm、高さ 256 mm、幅 75 mm、レール直径 33.7 mm - 耐荷重 75 kg まで - ステンレス鋼製、サテン仕上げ - 壁面プレートは、一体型スチールコアとサテン仕上げのステンレス鋼カバーを備えたポリアミド製 - さまざまな壁システムに対応する非腐食性で試験済みの HEWI 固定材を使用して取り付けます (別途注文) - 固定箇所を密閉するためのシーリングテープが付属しています - 医療機器に関する CE および UKCA 規則 (EU) 2017/745 に準拠して製造されています
    技術仕様
    • 固有参照番号900-50-215XA
    • 製品ファミリAccessibility
    • 製品グループHinged and stationary support rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-08
    • 版番号1
    • 高さ(mm)256
    • 幅(mm)75
    • 奥行き(mm)600
    関連
    • 主要素材ステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010078
    • ETIM 名称Toilet support
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass 番号23-25 45 11 25 15
    • OmniClass タイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars