製品の公開
Mobile hinged support rail Mono, 900-50-40060
Mobile hinged support rail Mono, 900-50-40060
Mobile hinged support rail Mono, 900-50-40060
    HEWI

    Mobile hinged support rail Mono, 900-50-40060

    Google翻訳”,
    モノモバイルヒンジサポートレール、デザイン(A)、システム900 - 水平の丸いグリップレベル付き - ブレーキ付きの動きで上方に折り畳むことができ、下方に折り畳むことができます - モバイルでの使用向け - 既存の組み立て済み取り付けプレート(900.50.00160)に簡単かつ柔軟に後付けできます。別途注文する必要があります - ヒンジ付きサポートレールを簡単に取り付けることで、工具不要で素早く設置できます - 意図しない取り外しを防ぐために固定ネジで固定されています - HEWI固定材を使用した場合、最大150 kgまでテスト済み - 推奨される最大ユーザー重量:150 kg - 突出部600 mm、高さ210 mm、幅101 mm、レール直径33.7 mm - 高品質のステンレス鋼製で、HEWIカラーのDX(ディープマットホワイト)、DC(マットブラック)、SC(マットダークグレーパールマイカ)で粉体塗装されています - 医療機器に関するCEおよびUKCA規則(EU)2017/745に準拠して製造されています - DIN 18040の要件を満たしています。
    技術仕様
    • Unique ref900-50-40060
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションHinged and stationary support rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)210
    • 幅(mm)101
    • 奥行き(mm)612
    関連
    • 主なマテリアル粉体塗装
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010078
    • ETIM 名Toilet support
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード10 28 00
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars