製品を公開する
Mobile hinged support rail Mono, 900-50-400XA
Mobile hinged support rail Mono, 900-50-400XA
Mobile hinged support rail Mono, 900-50-400XA
    HEWI

    Mobile hinged support rail Mono, 900-50-400XA

    Google翻訳,
    モノモバイルヒンジサポートレール、デザイン(A)、システム900 - 水平方向の円形グリップレベル付き - ブレーキ付きで上下に折り畳むことが可能 - モバイルでの使用向け - 既存の組み立て済み取り付けプレート900.50.001XAへの簡単かつ柔軟な後付けが可能(別途注文が必要) - ヒンジサポートレールを簡単に取り付けるだけで工具不要で素早く設置可能 - 意図しない取り外しを防ぐため、固定ネジで固定 - HEWI固定材を使用した場合、最大150kgまでテスト済み - 推奨最大ユーザー体重:150kg - 突出部600mm、高さ210mm、幅101mm、レール直径33.7mm - 高品質ステンレス鋼製、マット研磨仕上げ - 医療機器に関するCEおよびUKCA規則(EU)2017/745に準拠して製造 - DIN 18040の要件を満たしています
    技術仕様
    • 固有参照番号900-50-400XA
    • 製品ファミリAccessibility
    • 製品グループHinged and stationary support rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-08
    • 版番号1
    • 高さ(mm)210
    • 幅(mm)101
    • 奥行き(mm)612
    関連
    • 主要素材ステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010078
    • ETIM 名称Toilet support
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass 番号23-25 45 11 25 15
    • OmniClass タイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars