製品を公開する
Mobile hinged support rail Duo, 900-50-40540
Mobile hinged support rail Duo, 900-50-40540
Mobile hinged support rail Duo, 900-50-40540
Mobile hinged support rail Duo, 900-50-40540
    HEWI

    Mobile hinged support rail Duo, 900-50-40540

    Google翻訳,
    モバイル折りたたみ式サポートハンドル Duo、デザイン (A)、システム 900 - 2本の平行レール、上下に配置された丸いグリップレベル - ブレーキ付きで上下に折りたたむことができます - モバイルでの使用向け - 既存の組み立て済み取り付けプレート 900.50.00140 に簡単かつ柔軟に後付けできます (別途注文が必要です) - ヒンジ付きサポートレールを簡単に取り付けることで、工具不要で素早く設置できます - 意図しない取り外しを防ぐために固定ネジで固定されています - HEWI 固定材を使用した場合、最大 150 kg までテスト済み - 推奨最大ユーザー重量: 150 kg - 突出部 900 mm、高さ 210 mm、幅 101 mm、上部レールの直径 33.7 mm、下部レールの直径 25 mm - 高品質のステンレス鋼製、クロムメッキ - フロアサポート 900.50.02040 および 900.50.02140 を後付けできます - に準拠して製造されていますCEおよびUKCA規制(EU)2017/745医療機器に関する規則 - ÖNORM B1600/1601の要件を満たしています
    技術仕様
    • 固有参照番号900-50-40540
    • 製品ファミリAccessibility
    • 製品グループHinged and stationary support rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-08
    • 版番号1
    • 高さ(mm)210
    • 幅(mm)101
    • 奥行き(mm)912
    関連
    • 主要素材クロム
    • 副素材ステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010078
    • ETIM 名称Toilet support
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass 番号23-25 45 11 25 15
    • OmniClass タイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars