製品を公開する
Mobile hinged support rail Duo, 900-50-40860
Mobile hinged support rail Duo, 900-50-40860
Mobile hinged support rail Duo, 900-50-40860
    HEWI

    Mobile hinged support rail Duo, 900-50-40860

    Google翻訳,
    モバイル折りたたみ式サポートハンドル Duo、デザイン (A)、システム 900 - 2本の平行レール、上下に配置された丸いグリップレベル - トイレットペーパーホルダー付き - ブレーキ付きで上下に折りたたみ可能 - モバイルでの使用向け - 既存の組み立て済み取り付けプレート (900.50.00160) に簡単かつ柔軟に後付け可能 (別途注文が必要) - ヒンジ付きサポートレールを簡単に取り付けるだけで工具不要で素早く設置可能 - 意図しない取り外しを防ぐため、固定ネジで固定 - HEWI固定材を使用した場合、最大 150 kg までテスト済み - 推奨最大ユーザー体重: 150 kg - 突出部 850 mm、高さ 210 mm、幅 101 mm、上部レール直径 33.7 mm、下部レール直径 25 mm - 高品質ステンレス鋼製、HEWI カラー DX (ディープマットホワイト)、DC (マットブラック)、SC (マットダークグレーパールマイカ) で粉体塗装 - 床面サポート900.50.02060 および 900.50.02160 は後付け可能 - 医療機器に関する CE および UKCA 規則 (EU) 2017/745 に準拠して製造されています - DIN 18040 要件、ÖNORM B1600/1601 および SIA 500 を満たしています
    技術仕様
    • 固有参照番号900-50-40860
    • 製品ファミリAccessibility
    • 製品グループHinged and stationary support rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-08
    • 版番号1
    • 高さ(mm)210
    • 幅(mm)101
    • 奥行き(mm)862
    関連
    • 主要素材粉体塗装
    • 副素材ステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010078
    • ETIM 名称Toilet support
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass 番号23-25 45 11 25 15
    • OmniClass タイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars