製品の公開
Mobile hinged support rail Duo, 900-50-41540
Mobile hinged support rail Duo, 900-50-41540
Mobile hinged support rail Duo, 900-50-41540
    HEWI

    Mobile hinged support rail Duo, 900-50-41540

    Google翻訳”,
    モバイル折りたたみ式サポートハンドル Duo、デザイン (A)、システム 900 - 2 つの平行レール、上下に配置された丸いグリップレベル - トイレットペーパーホルダーと無線フラッシュリリース付き - 右バージョン - ブレーキ付きの動きで上方に折りたたむことができ、下方に折りたたむことができます - モバイルでの使用向け - 既存の組み立て済み取り付けプレート 900.50.00140 に簡単かつ柔軟に後付けできます (別途注文する必要があります) - ヒンジ付きサポートレールを簡単に取り付けることで、工具不要で素早く設置できます - 意図しない取り外しを防ぐために固定ネジで固定されています - HEWI 固定材を使用した場合、最大 150 kg までテスト済み - 推奨最大ユーザー重量: 150 kg - 青いボタン (波記号) でトイレのフラッシュを作動させます - 送信周波数 868.4 MHz - Geberit、Mepa、Viega、Sanit、Friatec、TECE、Grohe のワイヤレス WC フラッシュシステムに適しています - 突出部 750 mm、高さ 210 mm、幅 101 mm、直径上部レール直径33.7mm、下部レール直径25mm - 高品質ステンレス鋼製、クロムメッキ - フロアサポート900.50.02040および900.50.02140を後付け可能 - 医療機器に関するCEおよびUKCA規則(EU)2017/745に準拠して製造 - 折りたたみ式サポートハンドルのトイレへの突出に関してベルギー(CWATUPE、WVG Vlaanderen)で適用される要件を満たしています
    技術仕様
    • Unique ref900-50-41540
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションHinged and stationary support rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)210
    • 幅(mm)101
    • 奥行き(mm)762
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010078
    • ETIM 名Toilet support
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード10 28 00
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars