製品の公開
Removable hanging seat, 900-51-10560
Removable hanging seat, 900-51-10560
Removable hanging seat, 900-51-10560
    HEWI

    Removable hanging seat, 900-51-10560

    Google翻訳”,
    取り外し可能な吊り下げ式シート、システム900 - シート構造、背もたれ、アームレスト、吊り下げ装置 - シート表面と吊り下げ装置の補強はアルミニウム製で、HEWIカラーAS(ディープマットホワイト)、CV(ディープマットブラック)、AF(マットアンスラサイトグレー)の粉体塗装仕上げ - 滑り止め加工が施されたシートと背もたれは、吊り下げ装置と同色のマットプラスチック製 - アームレストは、吊り下げ装置と同色のマットプラスチック製 - 衛生的な切り欠きのあるシートは、折りたたんでスペースを節約できます - アームレストは個別に上下に折りたたむことができます - 直径30、32、33mmのHEWIシャワー手すりおよびグラブレールに吊り下げ可能 - 幅596mm、奥行き637mm、高さ533mm - シート幅450mm、奥行き450mm - 製品重量:12.7kg - DIN 18040およびÖNORMに適合B1600/1601 の要件。- 最大 200 kg までテスト済み - 推奨最大使用者体重: 150 kg - グラブレール、アングルレール、シャワーハンドレールと対応する吊り下げシートの組み合わせの詳細なリストは、各製品のダウンロードエリアにあるオンラインカタログで確認できます。
    技術仕様
    • Unique ref900-51-10560
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションSeats and Stools
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)539
    • 幅(mm)596
    • 奥行き(mm)637
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010872
    • ETIM 名Shower seat
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-31 17 23
    • OmniClassタイトルShower Seats