製品を公開する
Removable hanging seat, especially for France and Switzerland, 900-51-11160
Removable hanging seat, especially for France and Switzerland, 900-51-11160
Removable hanging seat, especially for France and Switzerland, 900-51-11160
    HEWI

    Removable hanging seat, especially for France and Switzerland, 900-51-11160

    Google翻訳,
    取り外し可能な吊り下げ式シート、システム900 - シート構造、背もたれ、アームレスト、および吊り下げ装置 - シート表面と吊り下げ装置の補強はアルミニウム製で、HEWIカラーAS(ディープマットホワイト)、CV(ディープマットブラック)、AF(マットアンスラサイトグレー)の粉体塗装仕上げ - 滑り止め加工が施されたシートと背もたれは、吊り下げ装置と同色のマットプラスチック製 - アームレストは、吊り下げ装置と同色のマットプラスチック製 - 衛生的な切り欠きのあるシートは、折りたたんでスペースを節約できます - アームレストは個別に上下に折りたたむことができます - 直径30、32、33mmのHEWIシャワー手すりおよびグラブレールに吊り下げ可能 - 幅596mm、奥行き637mm、高さ443mm - シート幅450mm、奥行き450mm - 製品重量:12.4kg - SIA 500要件に適合 - 最大200kgまでテスト済み- 推奨最大耐荷重:150 kg - 手すり、角度付き手すり、シャワー手すりとそれに適合する吊り下げ式シートの組み合わせの詳細なリストは、各製品のダウンロードエリアにあるオンラインカタログに掲載されています。
    技術仕様
    • 固有参照番号900-51-11160
    • 製品ファミリAccessibility
    • 製品グループSeats and Stools
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-29
    • 版番号1
    • 高さ(mm)454
    • 幅(mm)596
    • 奥行き(mm)637
    関連
    • 主要素材ポリアミド
    • 副素材アルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010872
    • ETIM 名称Shower seat
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClass 番号23-31 17 23
    • OmniClass タイトルShower Seats