製品を公開する
Hinged seat, seat 350 x 340, finish - chrome, 900-51-20040
Hinged seat, seat 350 x 340, finish - chrome, 900-51-20040
Hinged seat, seat 350 x 340, finish - chrome, 900-51-20040
    HEWI

    Hinged seat, seat 350 x 340, finish - chrome, 900-51-20040

    Google翻訳,
    ヒンジ付きシート、システム900 - 壁面コンソールと連続したシート面で構成される構造 - HEWIカラー98(シグナルホワイト)と92(アンスラサイトグレー)の合成素材を使用した滑り止め加工のテクスチャードシート - シートと同色の粉体塗装アルミニウム製シート補強材 - クロムメッキ仕上げの高品質ステンレス鋼製壁面ブラケット - シートは折りたたんで省スペース化が可能 - 折りたたみ時のシート奥行き:77mm - 幅350mm、奥行き415mm、高さ110mm - シート幅350mm、奥行き340mm - さまざまな壁システムに対応する非腐食性で試験済みのHEWI固定材を使用して取り付け(別途注文) - DIN 18534に準拠した取り付けポイントのシーリング用シーリングテープとシーリングロッドが同梱 - HEWI固定材使用時、最大200kgまで試験済み - 推奨最大使用者体重:150kg
    技術仕様
    • 固有参照番号900-51-20040
    • 製品ファミリAccessibility
    • 製品グループHinged seat
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-15
    • 版番号1
    • 高さ(mm)110
    • 幅(mm)350
    • 奥行き(mm)415
    関連
    • 主要素材ポリプロピレン
    • 副素材アルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010872
    • ETIM 名称Shower seat
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClass 番号23-31 17 23
    • OmniClass タイトルShower Seats