製品の公開
Hinged seat, seat 350 x 340, satin finished, 900-51-200XA
Hinged seat, seat 350 x 340, satin finished, 900-51-200XA
Hinged seat, seat 350 x 340, satin finished, 900-51-200XA
    HEWI

    Hinged seat, seat 350 x 340, satin finished, 900-51-200XA

    Google翻訳”,
    ヒンジ付きシート、システム900 - 壁面コンソールと連続したシート面で構成される構造 - HEWIカラー98(シグナルホワイト)と92(アンスラサイトグレー)の合成素材を使用した滑り止め加工のテクスチャードシート - シートと同色の粉体塗装を施したアルミニウム製シート面の補強 - 高品質ステンレス鋼製のマット研磨仕上げの壁面ブラケット - シートは折りたたんで省スペース化が可能 - 折りたたみ時のシート奥行き:77mm - 幅350mm、奥行き415mm、高さ110mm - シート面:幅350mm、奥行き340mm - さまざまな壁システムに対応する、非腐食性で試験済みのHEWI固定材を使用して取り付けます(別途注文が必要です)。 - DIN 18534に準拠した取り付けポイントのシーリング用シーリングテープとシーリングロッドが同梱されています - HEWI固定材を使用した場合、最大200kgまで試験済み - 推奨最大使用者体重:150kg
    技術仕様
    • Unique ref900-51-200XA
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションHinged seat
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)110
    • 幅(mm)350
    • 奥行き(mm)415
    関連
    • 主なマテリアルポリプロピレン
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010872
    • ETIM 名Shower seat
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-31 17 23
    • OmniClassタイトルShower Seats