製品の公開
HEWI Hinged seat
HEWI Hinged seat
HEWI Hinged seat
    HEWI

    HEWI Hinged seat

    Google翻訳”,
    背もたれ付き折りたたみ式シート、システム900 - 壁ブラケット構造、シートと背もたれは別々に取り付けます - 滑り止め加工を施した合成素材の折りたたみ式シート(HEWIカラー98(シグナルホワイト)と92(アンスラサイトグレー)) - シートと同色の粉体塗装を施したアルミニウム製シート補強材 - マット仕上げのステンレス製壁ブラケット - シートは折りたたんで省スペース化が可能 - 背もたれはHEWIカラー98(シグナルホワイト)と92(アンスラサイトグレー)のテクスチャ加工を施したプラスチック製 - 背もたれと同色の粉体塗装を施したアルミニウム製壁接続部 - 幅450mm、奥行き650mm、高さ532mm - シート幅450mm、奥行き450mm - 耐腐食性試験済みのHEWI固定材で取り付け - 背もたれ固定材付属 - さまざまな壁構造に対応するシート固定材(別途注文) - 取り付け箇所を密閉するためのシーリングテープとシーリングロッドDIN 18534に準拠した部品が同梱されています。HEWI固定材を使用した場合、最大200kgまでテスト済みです。推奨最大使用者体重:150kg。BS規格BS 8300:2009 (+A1:2010)/Doc Mの要件を満たしています。
    技術仕様
    • Unique ref900-51-203XA
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションHinged seat
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)532
    • 幅(mm)450
    • 奥行き(mm)650
    関連
    • 主なマテリアルポリプロピレン
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010872
    • ETIM 名Shower seat
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-31 17 23
    • OmniClassタイトルShower Seats
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
    類似製品

    5つ星のうち2.5 2.5 (16)