製品を公開する
L-shaped shower compartment seat with lift-up feature (ADA), 900-51-208XA
L-shaped shower compartment seat with lift-up feature (ADA), 900-51-208XA
L-shaped shower compartment seat with lift-up feature (ADA), 900-51-208XA
    HEWI

    L-shaped shower compartment seat with lift-up feature (ADA), 900-51-208XA

    Google翻訳,
    シャワー折りたたみ式シート、L字型(米国) - 高品質ステンレススチール製、一体型HPLシート、下側からネジ止め - シャワーエリアで安全なシートとして機能 - 折りたたみ可能 - ステンレススチール製壁ブラケット - 左側に突出したシート要素 - 狭いシート要素:幅18 7/8インチ(480 mm)、奥行き15 3/4インチ(400 mm) - 突出したシート要素:幅13インチ(330 mm)、奥行き22 13/16インチ(580 mm) - シャワーシートのメンテナンスフリーのブレーキにより、折りたたんだ後もシート面を直立位置に保持 - 表面は清掃と衛生管理が容易 - 高品質ステンレススチール製ブラケット付きの追加壁サポート - 2インチ x 12インチのラミネートまたは広葉樹板2枚を1/2インチ x 12インチの合板で接続した木製裏打ちのある空洞壁に取り付けるための固定材が含まれています - 最大耐荷重450ポンド(204ポンド) kg)- 2010 ADA 規格および ICC / ANSI A117.1-2017 の要件を満たしています - パレットでの出荷のみ可能です
    技術仕様
    • 固有参照番号900-51-208XA
    • 製品ファミリAccessibility
    • 製品グループHinged seat
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-01
    • 版番号1
    • 高さ(mm)263
    • 幅(mm)842
    • 奥行き(mm)580
    関連
    • 主要素材ラミネート
    • 副素材ステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010872
    • ETIM 名称Shower seat
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClass 番号23-31 17 23
    • OmniClass タイトルShower Seats