製品を公開する
L-shaped shower compartment seat with lift-up feature (ADA), 900-51-209XA
L-shaped shower compartment seat with lift-up feature (ADA), 900-51-209XA
L-shaped shower compartment seat with lift-up feature (ADA), 900-51-209XA
    HEWI

    L-shaped shower compartment seat with lift-up feature (ADA), 900-51-209XA

    Google翻訳,
    シャワー折りたたみシート、L字型(米国) - 高品質ステンレススチール製、一体型HPLシート、下側からネジ止め - シャワーエリアで安全なシートとして機能 - 折りたたみ可能 - ステンレススチール製壁ブラケット - 右側突出シートエレメント - 狭いシートエレメント:幅18 7/8インチ(480 mm)、奥行き15 3/4インチ(400 mm) - 突出シートエレメント:幅13インチ(330 mm)、奥行き22 13/16インチ(580 mm) - シャワーシートのメンテナンスフリーブレーキにより、折りたたんだ後もシート面を直立位置に保持 - 表面は清掃と衛生が容易 - 高品質ステンレススチール製ブラケット付き追加壁サポート - 2インチ x 12インチのラミネートまたは広葉樹ボード2枚を1/2インチ x 12インチの合板で接続した木製裏打ちの空洞壁への取り付け用固定材を含む - 最大耐荷重450ポンド(204ポンド) kg)- 2010 ADA 規格および ICC / ANSI A117.1-2017 の要件を満たしています - パレットでの出荷のみ可能です
    技術仕様
    • 固有参照番号900-51-209XA
    • 製品ファミリAccessibility
    • 製品グループHinged seat
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-01
    • 版番号1
    • 高さ(mm)263
    • 幅(mm)842
    • 奥行き(mm)580
    関連
    • 主要素材ラミネート
    • 副素材ステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010872
    • ETIM 名称Shower seat
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClass 番号23-31 17 23
    • OmniClass タイトルShower Seats