製品を公開する
Bathtub seat with lift-up feature (ADA), 900-51-21340
Bathtub seat with lift-up feature (ADA), 900-51-21340
Bathtub seat with lift-up feature (ADA), 900-51-21340
    HEWI

    Bathtub seat with lift-up feature (ADA), 900-51-21340

    Google翻訳,
    リフトアップ機能付きバスタブシート(米国) - 高品質の研磨済みステンレススチール製、一体型HPLシート、下側からネジ止め - バスタブ内で安全なシートとして機能 - 折りたたみ可能 - 壁掛けブラケットはステンレススチール製 - シャワーシートのメンテナンスフリーのブレーキにより、折りたたんだ後もシート面が直立した状態を維持 - 表面は清掃しやすく衛生的 - 幅14 15/16インチ(380 mm)、奥行き29インチ(737 mm) - 2インチ×12インチのラミネートまたは広葉樹ボード2枚を1/2インチ×12インチの合板で接続した木製裏打ちのある空洞壁に取り付けるための固定具が付属 - 最大耐荷重450ポンド(204 kg) - 2010 ADA規格およびICC / ANSI A117.1-2017の要件を満たしています - パレットでのみ出荷可能
    技術仕様
    • 固有参照番号900-51-21340
    • 製品ファミリAccessibility
    • 製品グループHinged seat
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-01
    • 版番号1
    • 高さ(mm)73
    • 幅(mm)412
    • 奥行き(mm)737
    関連
    • 主要素材ラミネート
    • 副素材ステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010872
    • ETIM 名称Shower seat
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClass 番号23-31 17 23
    • OmniClass タイトルShower Seats