製品を公開する
Mobile hinged seat, seat 350 x 340, finish - chrome, 900-51-40040
Mobile hinged seat, seat 350 x 340, finish - chrome, 900-51-40040
Mobile hinged seat, seat 350 x 340, finish - chrome, 900-51-40040
    HEWI

    Mobile hinged seat, seat 350 x 340, finish - chrome, 900-51-40040

    Google翻訳,
    移動式ヒンジ付きシート、システム 900 - 壁コンソールと連続したシート面で構成される構造 - HEWI カラー 98 (シグナル ホワイト) と 92 (アンスラサイト グレー) の合成素材で作られた滑り止め加工のテクスチャ シート - シートの色で粉体塗装されたアルミニウム製シート補強 - クロムメッキされた高品質のステンレス鋼製の壁ブラケット - シートは折りたたんでスペースを節約できます - 折りたたんだときのシートの奥行きは 77 mm - 移動式での使用 - 既存の組み立て済み取り付けプレート 900.51.00140 (別途注文) に簡単かつ柔軟に後付け可能 - シートを取り付けるだけで、工具不要で素早く設置可能 - 固定ネジで固定 - 幅 350 mm、奥行き 415 mm、高さ 112 mm - シート面は幅 350 mm、奥行き 340 mm - さまざまな壁システム用の非腐食性でテスト済みの HEWI 固定材を使用して取り付け可能 (別途注文)。 - DIN 18534 に準拠した取り付けポイントのシール用シーリングテープとシーリングロッドが同梱されています - HEWI 固定材を使用した場合、最大 200 kg までテスト済み - 推奨最大使用者体重: 150 kg
    技術仕様
    • 固有参照番号900-51-40040
    • 製品ファミリAccessibility
    • 製品グループHinged seat
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-15
    • 版番号1
    • 高さ(mm)110
    • 幅(mm)350
    • 奥行き(mm)420
    関連
    • 主要素材ポリプロピレン
    • 副素材アルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010872
    • ETIM 名称Shower seat
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClass 番号23-31 17 23
    • OmniClass タイトルShower Seats