製品の公開
Mobile hinged seat, with hygiene cutout, seat 450 x 450, finish - chrome, 900-51-40440
Mobile hinged seat, with hygiene cutout, seat 450 x 450, finish - chrome, 900-51-40440
Mobile hinged seat, with hygiene cutout, seat 450 x 450, finish - chrome, 900-51-40440
    HEWI

    Mobile hinged seat, with hygiene cutout, seat 450 x 450, finish - chrome, 900-51-40440

    Google翻訳”,
    移動式ヒンジ付き便座、システム 900 - 壁コンソールと連続した便座面で構成される構造 - HEWI カラー 98 (シグナル ホワイト) と 92 (アンスラサイト グレー) の合成素材で作られた滑り止め加工のテクスチャ付き便座 - 便座の色で粉体塗装されたアルミニウム製便座補強材 - クロムメッキされた高品質のステンレス鋼製の壁ブラケット - 衛生カットアウト付き便座は折りたたんでスペースを節約できます - 折りたたんだときの便座の奥行きは 77 mm - 移動式での使用 - 既存の組み立て済み取り付けプレート 900.51.00140 (別途注文) に簡単かつ柔軟に後付け可能 - 便座を取り付けるだけで素早く工具不要で設置可能 - 固定ネジで固定 - 幅 450 mm、奥行き 528 mm、高さ 112 mm - 便座の幅 450 mm、奥行き 450 mm - さまざまな壁システム用の非腐食性でテスト済みの HEWI 固定材を使用して取り付け可能 (別途注文)。 - DIN 18534 に準拠した取り付けポイントのシール用シーリングテープとシーリングロッドが同梱されています - HEWI 固定材を使用した場合、最大 200 kg までテスト済み - 推奨最大使用者重量: 150 kg - DIN 18040、ÖNORM B1600/1601、および SIA 500 の要件を満たしています
    技術仕様
    • Unique ref900-51-40440
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションHinged seat
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)112
    • 幅(mm)450
    • 奥行き(mm)530
    関連
    • 主なマテリアルポリプロピレン
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010872
    • ETIM 名Shower seat
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-31 17 23
    • OmniClassタイトルShower Seats