製品の公開
Mobile hinged seat, 900-51-40460
Mobile hinged seat, 900-51-40460
Mobile hinged seat, 900-51-40460
    HEWI

    Mobile hinged seat, 900-51-40460

    Google翻訳”,
    移動式ヒンジ付き便座、システム900 - 壁コンソールと連続した座面で構成される構造 - 滑り止め加工を施したテクスチャード加工のプラスチック製座面は、HEWIカラー98(シグナルホワイト)と90(ジェットブラック) - アルミニウム製座面補強材は、座面と同色の粉体塗装 - 壁ブラケットは高品質ステンレス鋼製で、座面が黒の場合はHEWIカラーCV(ディープマットブラック)とER(ディープマットダークグレーパールマイカ)の粉体塗装、座面が白の場合はHEWIカラーAS(ディープマットホワイト)の粉体塗装 - 衛生カットアウト付き便座は折りたたんで省スペース化が可能 - 折りたたんだ時の座面奥行き77mm - 移動式 - 既存の組み立て済み取り付けプレート900.51.00160(別売)への簡単かつ柔軟な後付けが可能 - 便座を取り付けるだけで素早く工具不要で設置可能 - 固定ネジで固定 - 幅450mm、奥行き528mm、高さ112mm高さ - 座面幅450mm、奥行き450mm - さまざまな壁システムに対応する非腐食性で試験済みのHEWI固定材を使用して取り付けます(別途注文が必要です)。 - DIN 18534に準拠した取り付けポイントのシーリング用のシーリングテープとシーリングロッドが同梱されています - HEWI固定材を使用した場合、最大200kgまでテスト済み - 推奨最大使用者体重:150kg - DIN 18040、ÖNORM B1600/1601、SIA 500の要件を満たしています
    技術仕様
    • Unique ref900-51-40460
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションHinged seat
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)112
    • 幅(mm)450
    • 奥行き(mm)530
    関連
    • 主なマテリアルポリプロピレン
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010872
    • ETIM 名Shower seat
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-31 17 23
    • OmniClassタイトルShower Seats