製品を公開する
Backrest, 900-51-900XA
Backrest, 900-51-900XA
Backrest, 900-51-900XA
    HEWI

    Backrest, 900-51-900XA

    Google翻訳,
    背もたれレール、システム900 - 両側にローズ付き固定レールを備えた背もたれ - トイレ利用者の背中を支える - 壁掛け式 - 高さ330mm、奥行き150mm、背もたれ幅350mm、レール直径32mm、チューブ厚さ2mm - 中心間距離582~682mm、現場で調整可能 - 背もたれはHEWIカラー98(シグナルホワイト)と92(アンスラサイトグレー)の合成素材製 - 接続部は高品質ステンレス鋼製、サテン仕上げ - 非腐食性で試験済みのHEWI固定材付属 - DIN 18040およびÖNORM B1600/1601の要件を満たしています
    技術仕様
    • 固有参照番号900-51-900XA
    • 製品ファミリAccessibility
    • 製品グループBack rest rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-15
    • 版番号1
    • 高さ(mm)330
    • 幅(mm)752
    • 奥行き(mm)150
    関連
    • 主要素材ポリプロピレン
    • 副素材ステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010078
    • ETIM 名称Toilet support
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClass 番号23-25 45 11 23
    • OmniClass タイトルPhysically Challenged Baths and Showers