製品の公開
HEWI Backrest
HEWI Backrest
HEWI Backrest
    HEWI

    HEWI Backrest

    Google翻訳”,
    背もたれレール、システム900 - 両側にローズ付き固定レールを備えた背もたれ - トイレ利用者の背もたれとして機能します - システム900のヒンジ付きサポートレール(デザインB)の隣に壁に取り付けます - 壁取り付け用 - 高さ330mm、奥行き150mm、背もたれ幅350mm、レール直径32mm、チューブ厚さ2mm - 中心間距離584~684mm(ヒンジ付きサポートレールのレール間の有効寸法650~750mm)現場で調整可能 - 高品質ステンレス鋼製の接続部、黒色の背もたれの場合はHEWIカラーCV(マットブラック)およびER(マットダークグレーパールマイカ)の粉体塗装、白色の背もたれの場合はHEWIカラーAS(マットホワイト)の粉体塗装 - 非腐食性で試験済みのHEWI固定材を含む - DIN 18040およびÖNORMに適合B1600/1601の要件
    技術仕様
    • Unique ref900-51-90460
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションBack rest rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)330
    • 幅(mm)584
    • 奥行き(mm)156
    関連
    • 主なマテリアルポリプロピレン
    • 副マテリアル粉体塗装
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010078
    • ETIM 名Toilet support
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-25 45 11 23
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Baths and Showers
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
    類似製品

    5つ星のうち2.5 2.5 (16)
    5つ星のうち4.8 4.8 (6)