製品の公開
Mobile backrest rail, 900-51-911XA
Mobile backrest rail, 900-51-911XA
Mobile backrest rail, 900-51-911XA
    HEWI

    Mobile backrest rail, 900-51-911XA

    Google翻訳”,
    モバイル バック サポート、システム 900 - 両側にローズが付いた固定レールを備えたバックレスト - トイレ使用者のバック サポートとして使用 - 壁取り付け用 - 移動可能 - 高さ 330 mm、奥行き 150 mm、バックレストの幅 350 mm、レールの直径 32 mm、チューブの厚さ 2 mm - 中心間距離 582 ~ 682 mm、現場で調整可能 - レールを吊り下げるための個別に取り付け可能なステンレス鋼製固定プレートにより簡単に設置可能 - 固定ネジで固定 (盗難防止) - バックレストは HEWI カラー 98 (シグナル ホワイト) および 92 (アンスラサイト グレー) の合成素材製 - 接続部は高品質のステンレス鋼製、サテン仕上げ - 非腐食性でテスト済みの HEWI 固定材を含む - DIN 18040 および ÖNORM B1600/1601 の要件を満たしています。
    技術仕様
    • Unique ref900-51-911XA
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションBack rest rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)70
    • 幅(mm)370
    • 奥行き(mm)90
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010078
    • ETIM 名Toilet support
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-25 45 11 23
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Baths and Showers