製品の公開
Mobile backrest rail, Model righthand, support right, rose left, 900-51-913XA
Mobile backrest rail, Model righthand, support right, rose left, 900-51-913XA
Mobile backrest rail, Model righthand, support right, rose left, 900-51-913XA
    HEWI

    Mobile backrest rail, Model righthand, support right, rose left, 900-51-913XA

    Google翻訳”,
    モバイル バック サポート、システム 900 - 両側に固定レールが付いたバックレスト - トイレ使用者のバック サポートとして使用 - 片側で壁に取り付け、ローズ付き (左) - 折りたたみ式サポート ハンドルに片側取り付け、システム 900 のデザイン (A) (右) - モバイル用 - 高さ 330 mm、奥行き 150 mm、バックレスト幅 350 mm、レール直径 32 mm、パイプ厚さ 2 mm - お客様による中心間距離の調整が可能 (ヒンジ付きサポート レールのバーと壁留め具の中心間距離 616~716 mm) - レールを吊り下げるための個別に取り付け可能なステンレス鋼製固定プレートにより、簡単に壁に取り付け可能 - 固定ネジで固定 (盗難防止) - バックレストは合成素材製、HEWI カラー 98 (シグナル ホワイト) と 92 (アンスラサイト グレー) - 接続部は高品質のステンレス鋼製、サテン仕上げ - 耐腐食性テスト済みの HEWI 固定具を含む材質 - DIN 18040 および ÖNORM B1600/1601 の要件を満たしています。
    技術仕様
    • Unique ref900-51-913XA
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションBack rest rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)70
    • 幅(mm)370
    • 奥行き(mm)90
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010078
    • ETIM 名Toilet support
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-25 45 11 23
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Baths and Showers