製品の公開
Wastepaper bin, capacity approx. 25 l, 950-05-100
Wastepaper bin, capacity approx. 25 l, 950-05-100
Wastepaper bin, capacity approx. 25 l, 950-05-100
Wastepaper bin, capacity approx. 25 l, 950-05-100
Wastepaper bin, capacity approx. 25 l, 950-05-100
    HEWI

    Wastepaper bin, capacity approx. 25 l, 950-05-100

    Google翻訳”,
    ゴミ箱 - 壁埋め込み式ベース付き立方体 - 使用済みペーパータオル用ゴミ箱 - 容量約25リットル - 隠し一体型バッグホルダー - 幅300mm、高さ510mm、奥行き170mm - 壁掛けベース奥行き15mm - 壁面取り付け用 - 高品質ステンレス鋼製、白色コーティング - スロット開口部は高品質合成素材製、クロムメッキ - 非腐食性HEWI固定具付属
    技術仕様
    • Unique ref950-05-100
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-12-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)510
    • 幅(mm)300
    • 奥行き(mm)185
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ゴミ箱
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011189
    • ETIM 名Garbage bucket
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-31 25 19 11
    • OmniClassタイトルPaper Towel Dispensers