製品の公開
Paper towel dispenser, 950-06-500
Paper towel dispenser, 950-06-500
Paper towel dispenser, 950-06-500
Paper towel dispenser, 950-06-500
Paper towel dispenser, 950-06-500
    HEWI

    Paper towel dispenser, 950-06-500

    Google翻訳”,
    ペーパータオルディスペンサー - 壁埋め込みベース付き立方体本体 - 幅240~250mm、折り畳んだ長さ/奥行き90~100mmの標準ペーパータオルを収納します。(HEWIは折り畳んだ状態でC折りのペーパータオルを推奨します) - 容量約ペーパータオル 300 ~ 450 枚 - サイドレベルインジケーター - 誤用防止のためのロックシステム付き - 幅 301 mm、高さ 360 mm、奥行き 120 mm - 壁掛けベース 奥行き 15 mm - 壁掛け用 - 高品質ステンレス鋼製、白色コーティング - ディスペンサー開口部は高品質合成素材製、クロムメッキ - 非腐食性の HEWI 固定材付属 HEWI では、以下のペーパータオルの使用を推奨しています。 メーカー: Katrin: Basic C-Fold (品番 34545、34330) メーカー: Santino: Santino Comfort (品番 151086、142000) メーカー: Tork: Tork Universal (品番 120181、290233、290248) または Tork Advanced (品番 290264、290275)
    技術仕様
    • Unique ref950-06-500
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションPaper dispensers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-12-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)364
    • 幅(mm)301
    • 奥行き(mm)135
    関連
    • 主なマテリアル粉体塗装
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010593
    • ETIM 名Paper dispenser
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_62
    • Uniclass2015詳細Paper towel dispensers
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-21 43 15 25
    • OmniClassタイトルPaper Towel Dispensers