製品の公開
Washbasin, 950-11-201
Washbasin, 950-11-201
Washbasin, 950-11-201
Washbasin, 950-11-201
    HEWI

    Washbasin, 950-11-201

    Google翻訳”,
    洗面器 - 非多孔質表面の鉱物複合材製、アルパインホワイト - 棚と楕円形の洗面器付き - 一体型のグリップ機能付き、タオル掛けとしても使用可能 - オーバーフローなし - シングルホール混合水栓に対応 - 車椅子対応 - 耐荷重EN 14688準拠 - 幅850mm、奥行き415mm - 洗面器の深さ90mm - ハンガーボルト固定用 - 建設製品規則No.305/2011に基づくCEおよびUKCAマーク - 小型洗面器に関するÖNORM B1600/1601要件を満たしています
    技術仕様
    • Unique ref950-11-201
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションWashbasin
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-01-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)110
    • 幅(mm)850
    • 奥行き(mm)415
    関連
    • 主なマテリアルミネラル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011550
    • ETIM 名Washbasin
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96
    • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-19 31 17
    • OmniClassタイトルSanitary Room Units