製品の公開
Washbasin, 950-11-601
Washbasin, 950-11-601
Washbasin, 950-11-601
    HEWI

    Washbasin, 950-11-601

    Google翻訳”,
    洗面器 - 非多孔質表面の鉱物複合材製、アルパインホワイト - 棚と楕円形の洗面器付き - タオル掛けとしても使える一体型グリップ機能付き - オーバーフローなし - シングルホール混合水栓用 - DIN 18040 および ÖNORM B1600/1601 に準拠した車椅子対応 - EN 14688 に準拠した耐荷重 - 幅 850 mm、奥行き 550 mm - 洗面槽の深さ 110 mm - ハンガーボルト固定用 - 建設製品規則 No. 305/2011 に準拠した CE および UKCA マーク
    技術仕様
    • Unique ref950-11-601
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションWashbasin
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)130
    • 幅(mm)850
    • 奥行き(mm)550
    関連
    • 主なマテリアルミネラル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011550
    • ETIM 名Washbasin
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96
    • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-19 31 17
    • OmniClassタイトルSanitary Room Units