製品の公開
Row washbasin with height graduation, Version right, 4 places, transparent blue baffle, 950-12-307
Row washbasin with height graduation, Version right, 4 places, transparent blue baffle, 950-12-307
Row washbasin with height graduation, Version right, 4 places, transparent blue baffle, 950-12-307
Row washbasin with height graduation, Version right, 4 places, transparent blue baffle, 950-12-307
    HEWI

    Row washbasin with height graduation, Version right, 4 places, transparent blue baffle, 950-12-307

    Google翻訳”,
    高さの段階がある列型洗面器 - 特に保育園に適しています - 非多孔質表面のミネラル複合材製、アルパインホワイト - 半径の大きい2つの相互接続された長方形の洗面器 - 右上の洗面器 - 高さオフセット125 mm - 幅1800 mm、高さ265 mm、奥行き460 / 395 mm - 下の洗面器は奥行きが小さくなっています - 青色の透明なパーペックス製バッフル付き、水遊びに適しています(完全に密閉されていません) - オーバーフローなし、付属。 2つのスタンドパイプバルブによる水溜め - 洗面台の深さ125mm - 4つのシングルホール水栓に対応 - ハンガーボルト固定用 - EN 14688に準拠した耐荷重 - お手入れ簡単 - 子供向けの標準的な市販色は残留物を残さずに除去可能 - 建設製品規則No. 305/2011に準拠したCEおよびUKCAマーク - 高温水(例:熱消毒時):65℃までの温度変化に耐え、5分間の負荷期間で80℃までの温度変化に耐える - 水栓穴のない洗面器は追加料金なしでご要望に応じてご用意できます(納期:約4週間)
    技術仕様
    • Unique ref950-12-307
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションWashbasin
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-03-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)265
    • 幅(mm)1800
    • 奥行き(mm)460
    関連
    • 主なマテリアルミネラル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011550
    • ETIM 名Washbasin
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96
    • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-19 31 17
    • OmniClassタイトルSanitary Room Units