製品の公開
Rail with shower head holder, length 1100 mm, uni, signal white or pure white, 950-33-12090
Rail with shower head holder, length 1100 mm, uni, signal white or pure white, 950-33-12090
Rail with shower head holder, length 1100 mm, uni, signal white or pure white, 950-33-12090
    HEWI

    Rail with shower head holder, length 1100 mm, uni, signal white or pure white, 950-33-12090

    Google翻訳”,
    システム800 Kレール(シャワーヘッドホルダー付き) - 壁に垂直なサポートとローズを備えた垂直レール、シャワーヘッドホルダー付き - HEWIカラー98(シグナルホワイト)または99(ピュアホワイト)の高品質ポリアミド製 - 黒色のグリップゾーン付きシャワーヘッドホルダー - 連続した耐腐食性スチールコア - 外寸1100 mm - レール直径33 mm、奥行き90 mm - 壁に垂直な目立たないサポート(直径18 mm)とフラットローズによる壁面接続 - ローズ直径80 mm、キャップ高さ13 mm - シャワーヘッドホルダーは連続的に傾斜させることができ、大きなレバーを引いたり押したりすることで高さを調整できます - シャワーヘッドホルダーの円錐形アダプターにより、ハンドヘルドシャワーヘッドを簡単にフックできます - さまざまなメーカーのシャワーヘッドに適しています - シャワーヘッドレールを吊り下げるための高品質ステンレス鋼製の取り付けプレートが個別に取り付けられているため、簡単に設置できます - 非腐食性のHEWI固定材が含まれています。 - 持続可能性:EPD環境製品宣言
    技術仕様
    • Unique ref950-33-12090
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションShower head rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-01-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1100
    • 幅(mm)104
    • 奥行き(mm)136
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類手すり
    • ETIM コードEC010140
    • ETIM 名Sliding rod
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing