製品の公開
L-shaped support rail with shower head holder WARM TOUCH, shower head holder in HEWI colour 98 (signal white)A1 = 1100 mm, W1 = 600 mm, 950-33-21051
L-shaped support rail with shower head holder WARM TOUCH, shower head holder in HEWI colour 98 (signal white)A1 = 1100 mm, W1 = 600 mm, 950-33-21051
L-shaped support rail with shower head holder WARM TOUCH, shower head holder in HEWI colour 98 (signal white)A1 = 1100 mm, W1 = 600 mm, 950-33-21051
    HEWI

    L-shaped support rail with shower head holder WARM TOUCH, shower head holder in HEWI colour 98 (signal white)A1 = 1100 mm, W1 = 600 mm, 950-33-21051

    Google翻訳”,
    角度付きハンドルと温かみのある手触りのシャワーホルダー - レールは垂直と水平に配置され、ロッドはシャワーヘッドホルダーと直角に接続されています - 温かみのある手触りの高品質クロムオプティックコーティングポリアミド製 - シャワーホルダーは、HEWIカラー98(シグナルホワイト)の高品質ポリアミド製 - 連続した耐腐食性スチールコア付き - 垂直長さ1100 mm、水平長さ600 mm、奥行き90 mm、ロッド直径33 mm - 壁への接続は、壁に直接取り付けられる繊細なサポート(直径18 mm)とフラットなロゼットで行います - ロゼット直径80 mm、キャップ高さ13 mm - シャワーヘッドホルダーは無段階に傾けることができ、大きなレバーを引いたり押したりすることで高さを調整できます - シャワーヘッドホルダーの円錐形アダプターにより、シャワーヘッドを簡単にフックできます - さまざまなメーカーのハンドシャワーに適しています - 角度付きハンドルを取り付けるための高品質ステンレススチール製の個別に取り付け可能な固定プレートにより、簡単に設置できます - 左右どちら側にも取り付け可能 - 最大HEWI固定材を使用した場合、最大200kgまで対応可能 - 推奨最大使用者体重:150kg(耐腐食性HEWI固定材を含む) - ÖNORM B1600/1601およびSIA 500の要件を満たしています - 吊り下げ式シートと併用する場合は、互換性の確認が必要です。 - グラブレール、アングルレール、シャワーハンドレールと対応する吊り下げ式シートの組み合わせの詳細なリストは、各製品のダウンロードエリアにあるオンラインカタログに掲載されています。 - 持続可能性:EPD(環境製品宣言)
    技術仕様
    • Unique ref950-33-21051
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションL-shaped support rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-12-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1140
    • 幅(mm)659
    • 奥行き(mm)136
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC011028
    • ETIM 名Grab handle/rail disabled sanitary
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-19 31 17
    • OmniClassタイトルSanitary Room Units