製品の公開
Support rail WARM TOUCH, 950-36-11050
Support rail WARM TOUCH, 950-36-11050
Support rail WARM TOUCH, 950-36-11050
Support rail WARM TOUCH, 950-36-11050
Support rail WARM TOUCH, 950-36-11050
    HEWI

    Support rail WARM TOUCH, 950-36-11050

    Google翻訳”,
    ウォームタッチ グラブレール - 壁に成形された支柱とロゼットが付いたストレートバー - 保持とサポートに使用 - 温かい感触の高品質クロムオプティックコーティングポリアミド製 - 連続した耐腐食性スチールコア付き - 外形寸法 400 mm、ロッド直径 33 mm、奥行き 90 mm - 壁への接続は、壁に直接取り付けられる繊細なサポート (直径 18 mm) とフラットロゼット付き - ロゼット直径 80 mm、キャップ高さ 13 mm - グラブレールを取り付けるための高品質ステンレススチール製の個別に取り付け可能な固定プレートにより、簡単に設置できます - 耐腐食性の HEWI 固定材が含まれています - 吊り下げ式シートと一緒に使用する場合は、互換性の確認が必要です。 - HEWI 固定材を使用した場合、最大 200 kg までテスト済み - 推奨される最大使用者重量: 150 kg - グラブレール、アングルレール、シャワーハンドレールと対応する吊り下げ式シートの組み合わせの詳細なリストは、各製品のダウンロードエリアにあるオンラインカタログで確認できます。 - 持続可能性:EPD(環境製品宣言)
    技術仕様
    • Unique ref950-36-11050
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションSupport rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-09-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)80
    • 幅(mm)400
    • 奥行き(mm)90
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 副マテリアルポリアミド
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011028
    • ETIM 名Grab handle/rail disabled sanitary
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード10 28 16
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Accessories
    • OmniClassNumber23-19 31 17
    • OmniClassタイトルSanitary Room Units
    • UniFormatIIコードC1020
    • UniFormatIIタイトルInterior Doors