製品の公開
Support rail WARM TOUCH, 950-36-13050
Support rail WARM TOUCH, 950-36-13050
Support rail WARM TOUCH, 950-36-13050
Support rail WARM TOUCH, 950-36-13050
Support rail WARM TOUCH, 950-36-13050
    HEWI

    Support rail WARM TOUCH, 950-36-13050

    Google翻訳”,
    温かみのある手すり - 壁に成形された支柱とロゼットが付いたストレートバー - 保持とサポートに使用 - 温かみのある感触の高品質のクロムオプティックコーティングポリアミド製 - 連続した耐腐食性スチールコア付き - 外寸 600 mm、ロッド直径 33 mm、奥行き 90 mm - 壁への接続は、壁に直接取り付けられる繊細なサポート (直径 18 mm) とフラットロゼット付き - ロゼット直径 80 mm、キャップ高さ 13 mm - 手すりを取り付けるための高品質のステンレス鋼製の個別に取り付け可能な固定プレートにより、簡単に設置できます - 耐腐食性の HEWI 固定材が含まれています - 吊り下げ式シートと一緒に使用する場合は、互換性の確認が必要です。 - HEWI 固定材を使用した場合、最大 200 kg までテスト済み - 推奨される最大使用者体重: 150 kg - 手すり、角度付き手すり、シャワー手すりとそれに合う吊り下げ式シートの組み合わせの詳細なリストは、各製品のダウンロードエリアにあるオンラインカタログで確認できます。 - 持続可能性:EPD(環境製品宣言)
    技術仕様
    • Unique ref950-36-13050
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションSupport rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-09-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)80
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)90
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 副マテリアルポリアミド
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011028
    • ETIM 名Grab handle/rail disabled sanitary
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード10 28 16
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Accessories
    • OmniClassNumber23-19 31 17
    • OmniClassタイトルSanitary Room Units
    • UniFormatIIコードC1020
    • UniFormatIIタイトルInterior Doors