製品を公開する
Support rail, 950-36-13090
Support rail, 950-36-13090
Support rail, 950-36-13090
    HEWI

    Support rail, 950-36-13090

    Google翻訳,
    システム 800 K サポートレール - 壁に成形された支柱とロゼットを備えたストレートバー - 保持およびサポートに使用 - HEWI カラー 98 (シグナルホワイト) または 99 (ピュアホワイト) の高品質ポリアミド製 - 連続した耐腐食性スチールコア付き - 外形寸法 600 mm、ロッド直径 33 mm、奥行き 90 mm - 壁への接続は、壁に直接取り付けられる繊細なサポート (直径 18 mm) とフラット ロゼット付き - ロゼット直径 80 mm、キャップ高さ 13 mm - グラブレールを取り付けるための高品質ステンレススチール製の個別に取り付け可能な固定プレートにより、簡単に設置できます - 耐腐食性の HEWI 固定材が含まれています - 吊り下げ式シートで使用する場合は、互換性の確認が必要です。 - HEWI固定材を使用した場合、最大200kgまで耐荷重試験済み - 推奨最大使用者体重:150kg - 手すり、角度付き手すり、シャワー手すりとそれに適合する吊り下げ式シートの組み合わせの詳細なリストは、各製品のダウンロードエリアにあるオンラインカタログでご確認いただけます。 - 持続可能性:EPD(環境製品宣言)
    技術仕様
    • 固有参照番号950-36-13090
    • 製品ファミリAccessibility
    • 製品グループSupport rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-01-13
    • 版番号1
    • 高さ(mm)80
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)90
    関連
    • 主要素材クロム
    • 副素材ポリアミド
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC011028
    • ETIM 名称Grab handle/rail disabled sanitary
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC コード301815
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20
    • Uniclass 2015 説明Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass 番号23-31 25 25
    • OmniClass タイトルTowel Bars