製品を公開する
Support rail (ADA), 42" (1067 mm), 950-36US1590
Support rail (ADA), 42" (1067 mm), 950-36US1590
Support rail (ADA), 42" (1067 mm), 950-36US1590
    HEWI

    Support rail (ADA), 42" (1067 mm), 950-36US1590

    Google翻訳,
    System 800 K のグラブバー (USA) - 壁にまっすぐ固定するサポートとローズを備えたストレートレール - 掴むため、また支えとして使用可能 - 全体に防錆処理されたスチールコアを使用 - 長さ 42 インチ (1067 mm)、レール直径 1 5/16 インチ (33 mm)、奥行き 2 13/16 インチ (71 mm) - 壁に垂直な目立たないサポートとフラットローズを備えた壁面接続 - サポートレールを吊り下げるための高品質ステンレス鋼製の個別に取り付け可能な固定プレートにより、簡単に設置可能 - ローズ直径 3 1/8 インチ (80 mm)、キャップ 1/2 インチ (13 mm) - 非腐食性の HEWI 固定材が付属 - 最大耐荷重 250 ポンド (113 kg) - HEWI カラー 99 (ピュアホワイト)、95 (ストーングレー)、92 (アンスラサイトグレー)、90 (ジェットブラック)、86 (サンド)、84 (アンバー)、33 の高品質合成素材を使用(ルビーレッド)- 2010年ADA規格およびICC/ANSI A117.1-2017の要件を満たしています - 持続可能性:EPD(環境製品宣言)
    技術仕様
    • 固有参照番号950-36US1590
    • 製品ファミリAccessibility
    • 製品グループSupport rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-01
    • 版番号1
    • 高さ(mm)80
    • 幅(mm)1067
    • 奥行き(mm)71
    関連
    • 主要素材ポリアミド
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類手すり
    • ETIM コードEC011028
    • ETIM 名称Grab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルBath Accessories
    • OmniClass 番号23-17 25 11 11 17
    • OmniClass タイトルRailing