製品の公開
Hinged support rail Duo WARM TOUCH, 950-50-12050
Hinged support rail Duo WARM TOUCH, 950-50-12050
Hinged support rail Duo WARM TOUCH, 950-50-12050
    HEWI

    Hinged support rail Duo WARM TOUCH, 950-50-12050

    Google翻訳”,
    折りたたみ式サポートレール Duo System WARM TOUCH - 上下に配置された2つのハンドルレベル - 下部レールは上部レールに対して135°の角度でガイドされます - 上部レール(直径33 mm)は保持とサポートに使用されます - 下部レール(直径25 mm)は上部レールの前端から250 mmの距離に配置され、所定の位置に保持して横に回転するために使用されます - 突出部700 mm、壁取り付けプレートカバーの高さ181 mm、幅130 mm - ブレーキ付きの動きで上方に折り畳むことができ、下方に折り畳むことができます - 温かみのある感触の高品質クロムオプティックコーティングポリアミド製 - 連続した耐腐食性スチールコアと、クロムオプティックコーティングポリアミド製のカバー付き一体型スチール壁プレート - 安定した3点固定 - さまざまな壁構造に対応する、隠蔽式で耐腐食性があり、テスト済みの固定材を使用して壁に取り付けます(別途注文が必要です) 固定ポイントを密閉するためのシーリングテープが同梱されています - 最大HEWI固定材を使用した場合、150 kg - 推奨最大使用者重量: 150 kg - トイレットペーパーホルダー 950.50.01050、トイレットペーパー洗浄リリース付きトイレットペーパーホルダー 950.50.07090 (右)、950.50.07190 (左)、およびフロアサポート 950.50.020XA、950.50.025XA、950.50.026XA を後付け可能 - 医療機器に関する CE および UKCA 規則 (EU) 2017/745 に準拠して製造 - ÖNORM B1600/1601 および SIA 500 の要件を満たしています - 持続可能性: EPD 環境製品宣言
    技術仕様
    • Unique ref950-50-12050
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションHinged and stationary support rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-09-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)181
    • 幅(mm)130
    • 奥行き(mm)700
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 副マテリアルポリアミド
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010078
    • ETIM 名Toilet support
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード10 28 00
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars