製品の公開
Hinged support rail Duo, 950-50-13090
Hinged support rail Duo, 950-50-13090
Hinged support rail Duo, 950-50-13090
    HEWI

    Hinged support rail Duo, 950-50-13090

    Google翻訳”,
    ヒンジ式サポートレール Duo System 800 K - 上下に配置された2つのハンドルレベル - 下部レールは上部レールに対して135°の角度でガイドされます - 上部レール(直径33mm)は保持とサポートに使用されます - 下部レール(直径25mm)は上部レールの前端から250mmの距離に配置され、上部レールを所定の位置に保持し、横に回転させるために使用されます - 突出部850mm、壁面取り付けプレートカバーの高さ181mm、幅130mm - ブレーキ付きの動きで上方および下方に折り畳むことができます - HEWIカラー98(シグナルホワイト)または99(ピュアホワイト)の高品質ポリアミド製 - 連続した耐腐食性スチールコアと、高品質ポリアミドカバー付きのスチール製一体型壁面取り付けプレートを備えています - 安定した3点固定 - さまざまな壁構造に対応する、隠蔽式で耐腐食性があり、テスト済みの固定材を使用して壁に取り付けます(別途注文が必要です) 固定部を密閉するためのシーリングテープ配送にはポイントが含まれています - HEWI固定材を使用した場合、最大150 kgまでテスト済み - 推奨最大ユーザー重量: 150 kg - トイレットペーパーホルダー950.50.01090、トイレットペーパー洗浄リリース付きトイレットペーパーホルダー950.50.07090 (右)、950.50.07190 (左)、およびフロアサポート950.50.020XA、950.50.025XA、950.50.026XAを後付けできます - 医療機器に関するCEおよびUKCA規則(EU) 2017/745に準拠して製造されています - DIN 18040要件、ÖNORM B1600/1601、およびSIA 500を満たしています - 持続可能性: EPD環境製品宣言
    技術仕様
    • Unique ref950-50-13090
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションHinged and stationary support rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-01-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)181
    • 幅(mm)130
    • 奥行き(mm)850
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010078
    • ETIM 名Toilet support
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード10 28 00
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars