製品を公開する
Hinged support rail Mono, 950-50-61040
Hinged support rail Mono, 950-50-61040
Hinged support rail Mono, 950-50-61040
Hinged support rail Mono, 950-50-61040
Hinged support rail Mono, 950-50-61040
    HEWI

    Hinged support rail Mono, 950-50-61040

    Google翻訳,
    モノヒンジサポートレール - 水平で平らなハンドルグリップレベル付き - 保持およびサポートに使用 - 幅 40 mm、高さ 30 mm の正方形プロファイルの支柱は、広いサポート面と快適なグリップのための大きな半径を提供します - 突出部 600 mm、壁取り付けプレートカバーは高さ 181 mm、幅 130 mm - ブレーキ付きの動きで上方に折り畳むことができ、下方に折り畳むことができます - 高品質のクロムメッキの金属製 - 高品質のクロムメッキのプラスチック製壁プレートカバー - 安定した 3 点取り付け - さまざまな壁構造用の隠蔽、腐食のないテスト済みの固定材料を使用して壁に取り付けます (別途注文) 固定ポイントを密閉するためのシーリングテープが納品に含まれています - HEWI 固定材料を使用した場合、最大 150 kg までテスト済み - 推奨される最大ユーザー重量: 150 kg - トイレットロールホルダー 950.50.01150、トイレットフラッシュリリース付きトイレットロールホルダー 950.50.07290 (右) 付き、 950.50.07390(左)およびアームパッド950.50.03192は後付け可能 - 医療機器に関するCEおよびUKCA規則(EU)2017/745に準拠して製造 - DIN 18040の要件を満たしています - 持続可能性:EPD環境製品宣言
    技術仕様
    • 固有参照番号950-50-61040
    • 製品ファミリAccessibility
    • 製品グループHinged and stationary support rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-01-13
    • 版番号1
    • 高さ(mm)181
    • 幅(mm)130
    • 奥行き(mm)600
    関連
    • 主要素材クロム
    • 副素材ポリアミド
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010078
    • ETIM 名称Toilet support
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC コード301815
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass 番号23-25 45 11 25 15
    • OmniClass タイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars