製品の公開
Hinged seat 350, 950-51-20590
Hinged seat 350, 950-51-20590
Hinged seat 350, 950-51-20590
    HEWI

    Hinged seat 350, 950-51-20590

    Google翻訳”,
    ヒンジ付きシート350 - 壁面コンソールと一体型のシート面で構成される構造 - シャワーエリアでの安全な着座に使用 - 幅350mm、奥行き373mm、高さ107mm - 壁面ブラケットは高品質ステンレス鋼製、クロムメッキ - シートはガラス繊維強化ポリアミド製、ホワイトとアンスラサイトグレー - シートは折りたたみ可能 - 折りたたみ時のシート奥行き:66mm - 折りたたみ時に支柱や固定具は見えません - 背もたれ950.51.02090と組み合わせ可能 - 壁面専用のHEWI固定材で壁に取り付け - DIN 18534に準拠した取り付けポイントのシーリング用シーリングテープとシーリングロッドが同梱されています - HEWI固定材使用時、最大200kgまでテスト済み - 推奨最大使用者体重:150kg
    技術仕様
    • Unique ref950-51-20590
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションHinged seat
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-09-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)107
    • 幅(mm)350
    • 奥行き(mm)373
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010872
    • ETIM 名Shower seat
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-31 17 23
    • OmniClassタイトルShower Seats