製品の公開
Hinged seat 450, 950-51-21090
Hinged seat 450, 950-51-21090
Hinged seat 450, 950-51-21090
    HEWI

    Hinged seat 450, 950-51-21090

    Google翻訳”,
    ヒンジ付きシート 450 - 壁面コンソールと連続したシート面で構成される構造 - シャワーエリアでの安全な着座に使用 - 幅 450 mm、奥行き 463 mm、高さ 107 mm - 金属製壁ブラケット、白色粉体塗装 - シートは白色のガラス繊維強化ポリアミド製 - 高い着座快適性を実現する人間工学に基づいた湾曲形状のシート - シート面の外縁に大きな半径 - 滑り止め加工されたテクスチャード加工のシート面 - シートは折り畳み可能 - 折り畳み時のシート奥行き: 66 mm - 折り畳み時には支柱や固定具は見えません - 背もたれ 950.51.02090 と組み合わせ可能 - 壁面専用の HEWI 固定材を使用した壁面取り付け - DIN 18534 に準拠した取り付けポイントのシーリング用シーリングテープとシーリングロッドが同梱されています - HEWI 固定材を使用した場合、最大 200 kg までテスト済み - 推奨最大使用者体重: 150 kg - DIN 18040 に適合要件、ÖNORM B1600/1601 および SIA 500
    技術仕様
    • Unique ref950-51-21090
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションHinged seat
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)107
    • 幅(mm)450
    • 奥行き(mm)463
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010872
    • ETIM 名Shower seat
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-31 17 23
    • OmniClassタイトルShower Seats