製品を公開する
Hinged seat 450, 950-51-21590
Hinged seat 450, 950-51-21590
Hinged seat 450, 950-51-21590
    HEWI

    Hinged seat 450, 950-51-21590

    Google翻訳,
    ヒンジ付きシート 450 - 壁コンソールと連続したシート面で構成される構造 - シャワーエリアでの安全な着座に使用 - 幅 450 mm、奥行き 463 mm、高さ 107 mm - 壁ブラケットは高品質のステンレス鋼製、クロムメッキ - シートはガラス繊維強化ポリアミド製、白とアンスラサイトグレー - 高い着座快適性を実現する人間工学に基づいた湾曲形状のシート - シートの外縁の大きな半径により、衝撃のリスクを軽減 - 滑り止め加工されたテクスチャード加工のシート面 - シートは折り畳み可能 - 折り畳み時のシート奥行き: 66 mm - 折り畳んだ状態では支柱や固定具は見えません - 背もたれ 950.51.02090 と組み合わせ可能 - 壁専用の HEWI 固定材を使用した壁面取り付け - DIN 18534 に準拠した取り付けポイントのシーリング用シーリングテープとシーリングロッドが同梱されています - HEWI 固定材を使用した場合、最大 200 kg までテスト済み - 推奨最大使用者体重: 150 kg - DIN 18040、ÖNORM B1600/1601、SIA 500の要件を満たしています。
    技術仕様
    • 固有参照番号950-51-21590
    • 製品ファミリAccessibility
    • 製品グループHinged seat
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-01-13
    • 版番号1
    • 高さ(mm)107
    • 幅(mm)450
    • 奥行き(mm)463
    関連
    • 主要素材ポリアミド
    • 副素材メタル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010872
    • ETIM 名称Shower seat
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC コード301815
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClass 番号23-31 17 23
    • OmniClass タイトルShower Seats