製品を公開する
Shower stool, 950-51-30092
Shower stool, 950-51-30092
Shower stool, 950-51-30092
Shower stool, 950-51-30092
    HEWI

    Shower stool, 950-51-30092

    Google翻訳,
    シャワースツール - 軽量で持ち運び可能なスツール - シャワーに最適、控えめな丸型チューブデザインと人間工学に基づいた湾曲した座面 - ゆったりとしたサイズで心地よく温まる座面、高品質の合成素材製、軽い質感 - 座ったり立ち上がったりしやすいように凹型グリップを内蔵 - シャワーで安全に座れる場所を提供 - 重量: 5.2 kg - 高さ 508 mm、幅 462 mm - 座面幅 462 mm - 高品質のクロムメッキフレーム - 滑り止めゴム足付き - 200 kg までテスト済み - 推奨最大使用者体重: 150 kg - 座面の色: HEWI 92 (アンスラサイト グレー)
    技術仕様
    • 固有参照番号950-51-30092
    • 製品ファミリAccessibility
    • 製品グループSeats and Stools
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-12
    • 版番号1
    • 高さ(mm)508
    • 幅(mm)462
    • 奥行き(mm)428
    関連
    • 主要素材ポリアミド
    • 副素材クロム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011027
    • ETIM 名称Shower stool
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClass 番号23-25 45 11 23
    • OmniClass タイトルPhysically Challenged Baths and Showers