製品を公開する
Shower stool, 950-51-30098
Shower stool, 950-51-30098
Shower stool, 950-51-30098
Shower stool, 950-51-30098
Shower stool, 950-51-30098
    HEWI

    Shower stool, 950-51-30098

    Google翻訳,
    シャワースツール - 軽量で移動可能なスツール - シャワーに最適 - 目立たない丸型チューブデザインと人間工学に基づいた曲線状のシートの組み合わせ - ゆったりとしたサイズで、心地よい暖かさのシートは高品質の合成素材で作られており、軽くテクスチャ加工されています - 座ったり立ち上がったりしやすくするための埋め込み式グリップが一体化されています - シャワーで座るための安全な場所を提供します - 重量: 5.2 kg - 高さ 508 mm、幅 462 mm - シート幅 462 mm - 高品質のクロムメッキフレーム - 滑り止めゴム足付き - 200 kg までテスト済み - 推奨最大使用者体重: 150 kg - シートは HEWI カラー 98 (シグナルホワイト)
    技術仕様
    • 固有参照番号950-51-30098
    • 製品ファミリAccessibility
    • 製品グループSeats and Stools
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-09-28
    • 版番号1
    • 高さ(mm)508
    • 幅(mm)462
    • 奥行き(mm)428
    関連
    • 主要素材ポリアミド
    • 副素材クロム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011027
    • ETIM 名称Shower stool
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC コード301815
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClass 番号23-31 17 23
    • OmniClass タイトルShower Seats
    • CSI UniFormat II コードE20
    • CSI UniFormat II タイトルFURNISHINGS