製品を公開する
Shower stool, 950-51-30140
Shower stool, 950-51-30140
Shower stool, 950-51-30140
    HEWI

    Shower stool, 950-51-30140

    Google翻訳,
    シャワースツール - 軽量で持ち運びやすいスツール - シャワーに最適。控えめな丸型チューブデザインと人間工学に基づいた曲線状のシートの組み合わせ - 心地よい暖かさのシートは、高品質のプラスチック製で、軽くテクスチャ加工が施されています。HEWIカラー90(ディープブラック)、92(アンスラサイトグレー)、98(シグナルホワイト)からお選びいただけます。 - 重量:4.4 kg - 高さ497 mm、幅370 mm - シート幅370 mm - シート高さ:480 mm - 高品質のクロムメッキフレーム - 滑り止めゴム足付き - 耐荷重200 kgまでテスト済み - 推奨最大使用者体重:150 kg
    技術仕様
    • 固有参照番号950-51-30140
    • 製品ファミリAccessibility
    • 製品グループSeats and Stools
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-03-07
    • 版番号1
    • 高さ(mm)497
    • 幅(mm)370
    • 奥行き(mm)382
    関連
    • 主要素材ポリプロピレン
    • 副素材クロム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011027
    • ETIM 名称Shower stool
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClass 番号23-31 17 23
    • OmniClass タイトルShower Seats