製品の公開
Shower stool, 950-51-30240
Shower stool, 950-51-30240
Shower stool, 950-51-30240
Shower stool, 950-51-30240
    HEWI

    Shower stool, 950-51-30240

    Google翻訳”,
    シャワースツール - 軽量で持ち運びやすいスツール - シャワーに最適。控えめな丸型チューブデザインと人間工学に基づいた曲線状のシートの組み合わせ - ゆったりとしたサイズで、心地よい暖かさのシートは高品質の合成素材で作られており、軽くテクスチャ加工が施されています。HEWIカラー90(ディープブラック)、92(アンスラサイトグレー)、98(シグナルホワイト)からお選びいただけます。 - 座ったり立ち上がったりしやすいサイドサポートハンドル付き - 重量:6.8 kg - 高さ626 mm、幅536 mm - シート幅478 mm - シート高さ:480 mm - 高品質のクロムメッキフレーム - 滑り止めゴム足付き - 耐荷重200 kgまでテスト済み - 推奨最大使用者体重:150 kg
    技術仕様
    • Unique ref950-51-30240
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションSeats and Stools
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-03-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)626
    • 幅(mm)536
    • 奥行き(mm)408
    関連
    • 主なマテリアルポリプロピレン
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011027
    • ETIM 名Shower stool
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-31 17 23
    • OmniClassタイトルShower Seats