製品の公開
Bath chair, Re-seat family made of post-industrial recyclate, 950-51-41140
Bath chair, Re-seat family made of post-industrial recyclate, 950-51-41140
    HEWI

    Bath chair, Re-seat family made of post-industrial recyclate, 950-51-41140

    Google翻訳”,
    バスチェア - タオル掛けとアームレスト付きの、より移動しやすく多目的なスツール(Re Seatシリーズ) - シャワーに最適 - 洗練された丸型チューブデザインと人間工学に基づいた2分割シートの組み合わせ - ゆったりとしたサイズ、心地よい暖かさのシートと背もたれは、高品質のPIRプラスチック(産業廃棄物リサイクル)製で、軽くテクスチャ加工されています - 重量:9.9 kg - 高さ856 mm、幅545 mm - シート幅475 mm - シート高:479 mm - シート、背もたれ、アームパッドは、HEWIカラーのJH(フォレストグリーン)またはJJ(ダークグラナイトグレー)の高品質PIR合成素材(産業廃棄物リサイクル)製 - 高品質クロムメッキの金属フレーム - 黒色の滑り止め脚付き - 耐荷重200 kgまでテスト済み - 推奨最大使用者体重:150 kg
    技術仕様
    • Unique ref950-51-41140
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションSeats and Stools
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)856
    • 幅(mm)545
    • 奥行き(mm)566
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011027
    • ETIM 名Shower stool
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-25 45 11 23
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Baths and Showers