製品を公開する
Backrest, 950-51-90090
Backrest, 950-51-90090
Backrest, 950-51-90090
    HEWI

    Backrest, 950-51-90090

    Google翻訳,
    背もたれ - 両側に取付ブラケットが取り付けられた背もたれ - トイレ利用者の背中を支える - リフトアップ機能付きサポートレールまたは固定サポート950.50....に取り付け - 中心間距離は650~700mmで現場で調整可能、奥行き150mm - 背もたれの幅は350mm、長さは390mm - 背もたれはガラス繊維強化ポリアミド製 - 取付ブラケットは金属製、粉体塗装 - HEWIカラー98(シグナルホワイト)と92(アンスラサイトグレー)をご用意 - DIN 18040およびÖNORM B1600/1601の要件を満たしています
    技術仕様
    • 固有参照番号950-51-90090
    • 製品ファミリAccessibility
    • 製品グループBack rest rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-09-28
    • 版番号1
    • 高さ(mm)390
    • 幅(mm)829
    • 奥行き(mm)150
    関連
    • 主要素材ポリアミド
    • 副素材メタル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010078
    • ETIM 名称Toilet support
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC コード301815
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClass 番号23-25 45 11 23
    • OmniClass タイトルPhysically Challenged Baths and Showers