製品を公開する
Single lever washbasin mixer tap, AQ 950, AQ1-12M109XA
Single lever washbasin mixer tap, AQ 950, AQ1-12M109XA
Single lever washbasin mixer tap, AQ 950, AQ1-12M109XA
Single lever washbasin mixer tap, AQ 950, AQ1-12M109XA
    HEWI

    Single lever washbasin mixer tap, AQ 950, AQ1-12M109XA

    Google翻訳,
    シングルレバー洗面器用混合水栓 - PVDコーティングされたステンレススチール調、立方体型 - 流量 5 l/分 - セラミックカートリッジ Kerox K-35OP、最大 35 bar の耐圧 - 動的流量制御付きラミナージェットレギュレーター 5 l/分、角度調整可能、盗難防止機能付き - 温水/冷水表示付きフレキシブル圧力ホースによる接続、長さ 450 mm、G 3/8" - 真鍮製継手本体 - 温水/冷水表示付きコントロールレバー - 高さ 129 mm、突出部 187 mm - 硬質スパウト - 排水セットなし - WRAS に準拠した熱消毒に対応 - 騒音クラス 1 - EMC 2014/30/EU に準拠した CE および UKCA マーキング
    技術仕様
    • 固有参照番号AQ1-12M109XA
    • 製品ファミリSanitary
    • 製品グループFittings
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-29
    • 版番号1
    • 高さ(mm)129
    • 幅(mm)44
    • 奥行き(mm)187
    関連
    • 主要素材ステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリーキッチン - 蛇口・混合栓
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC011328
    • ETIM 名称Washbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 コードEF_40_20
    • Uniclass 2015 説明Fittings
    • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 番号23-19 25 13 21 17
    • OmniClass タイトルFittings