製品の公開
SENSORIC Electronic washbasin fitting, AQ 950, AQ1-12S211XA
SENSORIC Electronic washbasin fitting, AQ 950, AQ1-12S211XA
SENSORIC Electronic washbasin fitting, AQ 950, AQ1-12S211XA
SENSORIC Electronic washbasin fitting, AQ 950, AQ1-12S211XA
    HEWI

    SENSORIC Electronic washbasin fitting, AQ 950, AQ1-12S211XA

    Google翻訳”,
    電子洗面器水栓 - PVDコーティングされたステンレススチール調、立方体 - 流量 5 l/分 - 電池駆動 - 市販の長寿命リチウム電池 (タイプ CR-P2) を使用 - 冷水および混合水用 - 冷水: 3/8 インチ T 分配器が必要、アクセサリ品番 65755 を参照 - 汚れフィルター付き逆流防止弁と併用可能、アクセサリ品番 70247 を参照 - 動的流量制御 5 l/分、角度調整可能、盗難防止機能付き層流ジェットレギュレータ - 調整可能、アクティブ、誤作動防止赤外線センサーシステム - 調整可能な検出範囲、衛生洗浄、連続洗浄、クリーニングモードを備えた電子モジュール - 工場出荷時にプリセットされたセンサーパラメータ: フォローアップ時間: 約 1-2 秒、連続動作: 最大 4 分、検出範囲: 200 mm、クリーニングモード: 60 秒、衛生洗浄は無効 - 非対称検出範囲、安定した物体検出 - スマートフォンを使用したアプリ経由で設定およびサービスも可能、アクセサリ品番を参照。 65713 - 動作電圧障害の場合、安全シャットダウン機能付き。ユーザー定義設定は保持されます。 - 温度調整レバーなし:高い衛生性、破壊行為や誤使用に対する耐性 - 設定温度は30℃~36℃の快適ゾーン - 側面からのアクセスにより、組み立て中に温度を簡単に設定および調整可能 - 長さ450mm、G 3/8インチの温冷表示付きフレキシブル圧力ホースによる接続 - 一体型ダストストレーナー - 真鍮製継手本体 - 高さ145mm、突出部193mm - 硬質スパウト - 排水セットなし - 騒音クラス1 - WRASに準拠した熱消毒に対応 - DIN EN 15091に準拠 - EMC 2014/30/EUに準拠したCEおよびUKCAマーキング
    技術仕様
    • Unique refAQ1-12S211XA
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションFittings
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)145
    • 幅(mm)53
    • 奥行き(mm)193
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC011328
    • ETIM 名Washbasin mixing tap
    • Uniclass2015コードEF_40_20
    • Uniclass2015詳細Fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-19 25 13 21 17
    • OmniClassタイトルFittings