製品の公開
SAFE TOUCH Shower thermostat, AQ1-32T50060
SAFE TOUCH Shower thermostat, AQ1-32T50060
SAFE TOUCH Shower thermostat, AQ1-32T50060
    HEWI

    SAFE TOUCH Shower thermostat, AQ1-32T50060

    Google翻訳”,
    HEWI SAFE TOUCHシャワーサーモスタット-マットブラックパウダーコーティング、ラウンド-フィッティングボディ、コントロール、バラ:真ちゅう-HEWI SAFE TOUCH安全ハウジング:フィッティングボディ全体が熱くならない-12 l / min-火傷防止保護:安全カットアウト38°Cで-壁接続の逆止弁-シャワー出口のダイナミックフローコントローラー12l/min-統合されたダートトラップスクリーン-標準シャワーホース用の標準シャワー流出G1/2"-ホットコールドマーキング-接続タイプ:統合サイレンサー付きS接続、プッシュオンローズ-高さ48 mm、320 mm、突起108 mm-実際の寸法:150 mm +/-20mm-ノイズクラス1-DVGWW551に準拠した熱消毒に適しています
    技術仕様
    • Unique refAQ1-32T50060
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションFittings
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-03-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)69
    • 幅(mm)320
    • 奥行き(mm)108
    関連
    • 主なマテリアル粉体塗装
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC011329
    • ETIM 名Shower mixing tap
    • Uniclass2015コードEF_40_20
    • Uniclass2015詳細Fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-19 25 13 21 17
    • OmniClassタイトルFittings