製品の公開
Single lever washbasin mixer tap, AQ 800, AQ1-12M10160
Single lever washbasin mixer tap, AQ 800, AQ1-12M10160
Single lever washbasin mixer tap, AQ 800, AQ1-12M10160
    HEWI

    Single lever washbasin mixer tap, AQ 800, AQ1-12M10160

    Google翻訳”,
    シングルレバー洗面器用混合水栓 - マットブラック粉体塗装、丸型 - 流量 5 l/分 - セラミックカートリッジ Kerox K-35OP、最大 35 bar の耐圧 - 動的流量制御付きラミナージェットコントローラー 5 l/分、角度調整可能、盗難防止機能付き - 温水・冷水表示付きフレキシブル圧力ホースによる接続、長さ 450 mm、G 3/8 - 真鍮製継手本体 - 温水・冷水表示付きオープン操作レバー - 高さ 140 mm、突出部 160 mm - 硬質排水口 - 排水金具は付属しません - WRAS に準拠した熱消毒に適しています - 騒音クラス 1
    技術仕様
    • Unique refAQ1-12M10160
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションFittings
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-03-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)140
    • 幅(mm)42
    • 奥行き(mm)160
    関連
    • 主なマテリアル粉体塗装
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC011328
    • ETIM 名Washbasin mixing tap
    • Uniclass2015コードEF_40_20
    • Uniclass2015詳細Fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-19 25 13 21 17
    • OmniClassタイトルFittings